Testa di bocciarda TP-SKHM
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r1492
Testa di bocciarda universale per irruvidimento della superficie usando gambi SDS Max (TE-Y) e TE-S
- Lunghezza: 50 mm
- Connettore: TE-Y (SDS Max), TE-H17 (HEX 17), TE-S
- Applicazione: Preparazione della superficie
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche punta martello, testa bocciarda, punta motopicco o scalpello
Caratteristiche
- Perni in carburo - per una rimozione di superfici più precisa e maggiore resistenza all'usura
- Versatile - utilizzate la stessa testa con Hilti TE-S o gambi TE-Y (disponibili separatamente)
- Maggiore affidabilità - queste punte per scalpello sono realizzate in lega di acciaio ad alto tenore, essenziale quando servono continuità e affidabilità
- Qualità certificata - sviluppati utilizzando la norma ISO e con oltre 30 anni di esperienza nel design e produzione di scalpelli
- Disponibile in varie dimensioni - aiuta ad abbinare la bocciarda a seconda delle necessità
Applicazioni
- Rimozione del calcestruzzo in eccesso
- Bocciardatura delle superfici in calcestruzzo per inserire meglio nuovi rivestimenti
- Utilizzabile con martelli pneumatici, demolitori o perforatori elettrici SDS Max (TE-Y) e TE-S e un gambo compatibile (disponibile separatamente)