Scalpelli piatti per argilla TE-S SP
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r1493
Scalpelli piatti per argilla extra affilati TE-S per la frantumazione di superfici in ghiaia battuta o sterrato
- Connettore: TE-S
- Applicazione: Sbancamento
- Lunghezza: 500 mm
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche punta martello, punta o scalpello
Caratteristiche
- Scalpello piatto per argilla appositamente creato e a elevate prestazioni - Bordo affilato per una penetrazione più veloce nell'argilla, nella ghiaia battuta e sterrato
- Potenza di perforazione della terra migliorata - il connettore extra robusto trasferisce una maggiore forza dall'utensile alla vanghetta
- Maggiore affidabilità - queste punte per vanghetta sono realizzate in lega di acciaio ad alto tenore, essenziale quando servono continuità e affidabilità
- Costruiti per lavori difficili - testati per un uso estremo, le nostre vanghette per argilla sono realizzate per scavi e operazioni di preparazione del terreno più impegnativi
- Qualità certificata - sviluppati utilizzando la norma ISO e con oltre 30 anni di esperienza nel design e produzione di scalpelli
Applicazioni
- Per scavare l'argilla, la ghiaia battuta o sterrato
- Utilizzabile con martelli pneumatici, demolitori o perforatori elettrici TE-S