Scalpelli piatti TE-HX17
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r3669
Punte per scalpello piatto autoaffilante Hex 17 per la demolizione di precisione di calcestruzzo e muratura
- Connettore: HEX 17
- Larghezza: 26 mm
- Classe di prodotti: Ultimate
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche punta martello, punta o scalpello
Caratteristiche
- Tagliente autoaffilante – lavora in modo più efficiente e più a lungo con lo stesso scalpello, non serve una riaffilatura o un reindurimento
- Potenza demolitrice migliorata - il connettore extra robusto trasferisce una maggiore forza dall'utensile allo scalpello
- Ultra robusti - la tempra induttiva rende questi scalpelli piatti particolarmente resistenti alla proliferazione di funghi, all'usura e alla flessione
- Qualità certificata - sviluppati utilizzando la norma ISO e con oltre 30 anni di esperienza nel design e produzione di scalpelli
- Più lunghezze disponibili - utilizzare punte più corte per una migliore trasmissione di energia e una maggiore durata e punte più lunghe per effettuare fori più profondi o raggiungere spazi ristretti
Applicazioni
- Demolizione di calcestruzzo, mattoni o blocchi
- Canalizzazione nel calcestruzzo
- Utilizzabile con martelli pneumatici, demolitori o perforatori elettrici TE-H17