TE-YP SPM
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r8995191
Vanghetta poligonale TE-YP (SDS Max) per la massima produttività nei lavori intensivi di demolizione
- Connettore: TE-Y (SDS Max)
- Applicazione: Scrostatura, Canalizzazione
- Classe di prodotti: Ultimate
Condividi
Caratteristiche
- Prestazioni sempre elevate per tutta la durata di uno scalpello grazie alla sua lama poligonale unica
- Nuova sezione trasversale della lama poligonale e design ottimizzato del gambo per una robustezza, produttività e potenza di rottura potenziate
- Non servono operazioni di riaffilatura, riforgiatura o reindurimento grazie al design poligonale autoaffilante
- Il coperchio antipolvere protegge il mandrino dell'attrezzo dall'ingresso della polvere, consentendo una maggiore durata dell'attrezzo, una minore usura e tempi di fermo ridotti
- Lega di acciaio ad alto tenore e indurimento induttivo unico per la massima affidabilità
Applicazioni
- Lavori correttivi e trattamento di superficie
- Scalpellatura, finitura e levigatura di una superficie
- Rimozione di piastrelle