Bocciarda TE-Y-SKHM
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r9035316
Bocciarda (TE-Y) SDS Max per lavorazioni in superfice e rimozione di strati nel calcestruzzo
- Lunghezza: 250 mm
- Dimensioni testa bussola (L x W): 40 mm x 40
- Connettore: TE-Y (SDS Max)
Condividi
Caratteristiche
- Perni in carburo - per una rimozione di superfici più precisa e maggiore resistenza all'usura
- Pre-assemblati - punta per bocciarda e gambo in un'unica soluzione, forniti pronti per l'uso
- Ultra robusti - la tempra induttiva rende queste bocciarde particolarmente resistenti alla proliferazione di funghi, all'usura e alla flessione
- Qualità certificata - sviluppati utilizzando la norma ISO e con oltre 30 anni di esperienza nel design e produzione di scalpelli
- Costruito per lavori difficili - testati per un uso estremo, i nostri scalpelli sono realizzati per i lavori di demolizione più impegnativi
Applicazioni
- Rimozione del calcestruzzo in eccesso
- Bocciardatura delle superfici in calcestruzzo per inserire meglio nuovi rivestimenti
- Utilizzabile con martelli pneumatici, demolitori o perforatori elettrici SDS Max (TE-Y)