Scalpelli per piastrelle TE-Y TI
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r9035317
Scalpelli autoaffilanti per piastrelle SDS Max (TE-Y) per raschiare via materiali in superficie
- Connettore: TE-Y (SDS Max)
- Applicazione: Rimozione di piastrelle
- Lunghezza: 500 mm
Condividi
Caratteristiche
- Tagliente autoaffilante – lavora in modo più efficiente e più a lungo con lo stesso scalpello, non servono riaffilatura né reindurimento
- Migliore ergonomia - la testa offset inclinata consente di lavorare comodamente a filo superficie
- Lega di acciaio ad alto tenore - per una qualità più affidabile e costante degli scalpelli
- Potenza demolitrice migliorata - il connettore extra robusto trasferisce una maggiore forza dall'utensile allo scalpello
- Più lunghezze e larghezze disponibili - utilizzare punte più corte per una migliore trasmissione di energia e una maggiore durata e punte più lunghe per effettuare fori più profondi o raggiungere spazi ristretti
Applicazioni
- Rimozione di piastrelle, laminati o altro materiale composito
- Rimozione di materiale di superficie a filo, quale schizzi di saldatura, scaglie o infiltrazioni di casseforme per calcestruzzo
- Utilizzabile con martelli pneumatici, demolitori o perforatori elettrici SDS Max (TE-Y)