Scalpelli a punta TE-Y SM
Nuovo prodotto StandardArticolo #r9914687
Punte per scalpello SDS Max (TE-Y) ultra robuste per la scalpellatura/demolizione di calcestruzzo e muratura
- Connettore: TE-Y (SDS Max)
- Lunghezza: 360 mm
- Classe di prodotti: Standard
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche Scalpellatura o Scalpello
Caratteristiche
- Ultra robusti - la tempra induttiva rende questi scalpelli particolarmente resistenti alla proliferazione di funghi, all'usura e alla flessione
- Potenza demolitrice migliorata - il connettore extra robusto trasferisce una maggiore forza dall'utensile allo scalpello
- Qualità certificata - questi scalpelli beneficiano dei processi certificati ISO e di più di 30 anni di esperienza nel design e produzione di scalpelli
Applicazioni
- Demolizione o scalpellatura di calcestruzzo, mattoni o blocchi
- Creazione di cavità basse in qualsiasi posizione all'interno della piastra
- Utilizzabile con martelli pneumatici, demolitori o perforatori elettrici SDS Max (TE-Y)