Punta cruciforme TE-T-GB (SDS top)
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r1530
Fioretto per perforatori SDS Top (TE-T) per la foratura nel calcestruzzo e muratura
- Connettore: TE-T (SDS Top)
- Materiale base: Calcestruzzo, Muratura, Mattone, Calcare
- Modalità di lavorazione: Perforazione a percussione, Solo foratura
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche punta
Caratteristiche
- La testa cruciforme con punta in carburo offre un'esecuzione rapida di fori di attraversamento o passanti
- Durata maggiore del 20% rispetto ad altri fioretti per muratura SDS
- Diverse lunghezze di lavoro: per un esecuzione efficace di fori passanti
- Per l'utilizzo con un'ampia gamma di elettroutensili per uso intensivo, corona a percussione tipo T (SDStop)
Applicazioni
- Esecuzione efficace di foro passante in calcestruzzo e muratura