Punta cruciforme TE-Y-GB (SDS Plus)
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r17046288
Punta cruciforme SDS Max (TE-Y) per la foratura di diametri più grandi nel calcestruzzo e muratura
- Materiale base: Calcestruzzo, Muratura, Mattone, Calcare
- Modalità di lavorazione: Perforazione a percussione
- Classe di prodotti: Ultimate
Condividi
Caratteristiche
- Durata estrema: la testa in carburo duro brasato consente di forare di più con la stessa punta cruciforme
- Foratura veloce e scorrevole: l'ampia elica è stata progettata per trasportare efficacemente la polvere lontano dall'estremità della punta
- Elica facilmente sostituibile: è possibile prolungare ulteriormente la durata di queste punte cruciformi sostituendo i segmenti di elica usurati in cantiere
- Sono disponibili diverse lunghezze: è possibile scegliere tra più lunghezze di lavoro di anima in acciaio con 6 o 9 segmenti elicoidali intercambiabili, per adattarsi al meglio alla realizzazione di fori passanti o ciechi
- I segmenti elicoidali e la ghiera sono disponibili come pezzi di ricambio
Applicazioni
- Foratura di aperture di diametro più grande in calcestruzzo e muratura
- Esecuzione di foro passante in calcestruzzo e muratura
- Per l'utilizzo in un'ampia gamma di elettroutensili pesanti con connettore TE-Y (SDS Max)