Punta per perforatore sistema imperiale TE-CX (SDS Plus)
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r5225
Punta per perforatori SDS Plus (TE-C) di alta qualità per la foratura di tasselli nel cemento armato (sistema imperiale)
- Connettore: TE-C (SDS Plus)
- Materiale base: Cemento armato, Calcestruzzo, Mattone, Muratura
- Forma della testa: Sistema di taglio multiplo
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche punta cemento armato, SDS plus, punta trapano, quattro taglienti o punta
Caratteristiche
- La nuova testa di carburo robusta ha un'elevata resistenza all'usura e realizza fori precisi per la posa di tasselli – fino al 30% di durata in più rispetto ad altre punte SDS Plus
- Testa in carburo robusta dalla tecnologia a gradiente - progettata per forare facilmente attraverso ferri di armatura
- L'elica quadrupla e l'ottimale geometria della testa permettono una velocità di foratura costantemente rapido per tutta la durata della punta
- Contrassegno indicatore - la punta è adatta per la posa dei tasselli finché questo contrassegno è visibile
- Nell'improbabile caso di rottura della punta, si prenderà in considerazione la sua sostituzione se la marcatura di usura sull'elica sarà ancora visibile
Applicazioni
- Perforazione di fori per tasselli in calcestruzzo armato e non armato
- Esecuzione di fori per il collegamento dei ferri di ripresa installati a posteriori