Punta a gradini TX-C
Nuovo prodottoArticolo #r7772879
Trapano a due fasi e sistema di fissaggio utilizzabile con l'inchiodatrice a batteria BX 3
- Da utilizzare con (attrezzi): BX 3-ME 02, BX 3-ME-A22
- Materiali di base: [dipendente dai consumabili]
- Diametro foro: 5 mm
Condividi
Caratteristiche
- Per la tecnica BX-Kwik – i fissaggi vengono inseriti in un piccolo foro preforato, aumentando l'adesività a quasi il 100% e proteggendo il materiale di base
- BX Kwik è progettato per aumentare l'affidabilità del chiodo – con carichi circa 3 volte maggiori rispetto ai perni BX standard e circa due volte più veloce rispetto ai metodi alternativi
- Con BX Kwik non si verificano praticamente errori di applicazione, anche su calcestruzzo molto duro
- Il sistema BX-Kwik consente maggiori capacità di carico rispetto al fissaggio diretto standard BX
- Tecnica di pre-foratura progettata per l'uso con inchiodatrici a batteria BX 3
Applicazioni
- Fissaggio di canaline portacavi leggere
- Fissaggio di condotte di ventilazione leggere o applicazioni di tubazioni leggere
- Fissaggio per uso leggero su calcestruzzo duro