Lama diamantata SPX Universal A per troncatrici a batteria
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r16455831
Lama diamantata di ultima generazione progettata per durare più a lungo e massimizzare i tagli per carica e la velocità di taglio con le troncatrici a batteria in un'ampia gamma di materiali di base.
- Tipo di attrezzo: Troncatrice manuale a scoppio a batteria
- Materiale base: Muratura, Pietra naturale, Calcestruzzo, Calcestruzzo (rinforzato)
- Classe di prodotti: Ultimate
Condividi
Caratteristiche
- Massimizzazione della produttività – consente di portare a un livello superiore le prestazioni delle troncatrici a batteria DSH 600-22 e DSH 700-22 usando lame diamantate sviluppate appositamente per questi attrezzi
- Più tagli per ogni carica – l'anima più sottile della lama richiede una potenza minore per il taglio del materiale di base
- Tagli più uniformi – grazie ai segmenti diamantati ridisegnati e con un attrito inferiore
- Maggiori prestazioni di taglio per una durata maggiore – la tecnologia dei segmenti diamanti Hilti Equidist contribuisce a rendere queste nostre lame diamantate tra le più durevoli e potenti della gamma
- Rigorosi standard qualitativi – ciascun segmento diamantato viene saldato al laser e testato separatamente prima che le lame lascino la produzione
Applicazioni
- Taglio di calcestruzzo e muratura – ad esempio per creare nuove aperture o per tagliare a misura mattoni, blocchi ed elementi prefabbricati
- Massimizzazione delle prestazioni complessive dell'attrezzo quando si utilizzano le troncatrici a batteria DSH 600-22 e DSH 700-22