Platorello diamantato di rettifica SPX Turbo A
Nuovo prodotto
Ultimate
Articolo #r17193443
Platorello diamantato di alta qualità per una levigatura altamente efficace e senza graffi di calcestruzzo, massetto e pietra naturale
- Tipo di attrezzo: Smerigliatrice angolare a batteria, Smerigliatrice angolare a cavo, Smerigliatrice per calcestruzzo DGH 130
- Materiale base: Calcestruzzo, Calcestruzzo abrasivo, Pietra naturale, Massetto
- Classe di prodotti: Ultimate
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Efficienza di levigatura di alta qualità: segmenti appositamente sagomati e diamanti abrasivi più grandi e di elevata qualità consentono di rimuovere più materiale per ogni carica di batteria
- Finitura senza graffi: i diamanti extrafini di qualità superiore facilitano la creazione di una superficie finale liscia
- Migliore estrazione della polvere: i fori di ventilazione più grandi aiutano a prevenire l'intasamento della superficie abrasiva da parte della polvere, prolungando la durata di ogni platorello
- Durata maggiore: questi platorelli sono costruiti con i materiali di miglior qualità utilizzando saldature a contatto durevoli
- Vibrazioni ridotte al minimo: ogni platorello diamantato Hilti viene controllato e bilanciato individualmente prima di lasciare l'impianto
Applicazioni
- Levigatura di pareti e soffitti in calcestruzzo per la rimozione delle casseforme.
- Finitura con levigatura per calcestruzzo e pietra naturale
- Levigatura di smussi in bordi di calcestruzzo