Lama diamantata silenziosa SPX
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r4631526
Lama di taglio a diamante silenziosa e di alta qualità, con tecnologia Equidist per taglio in diversi materiali di base
- Tipo di attrezzo: Smerigliatrice angolare, Sistema elettrico di taglio, Troncatrice manuale a scoppio, Troncatrice manuale a scoppio a batteria
- Materiale base: Muratura, Pietra naturale, Calcestruzzo, Calcestruzzo (rinforzato)
- Classe di prodotti: Ultimate
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche disco silent, disco doppio, Equidist o disco silenziato
Caratteristiche
- La tecnologia Equidist consente velocità e prestazioni di taglio più elevate nel cemento armato
- Progettata per uso universale su una vasta gamma di materiali, anche nelle condizioni più difficili
- Anima in acciaio a sandwich per un livello acustico ridottissimo - rumore ridotto del 60% rispetto alle lame diamantate non silenziose
- Spessa anima in acciaio e tecnologia di saldatura al laser per la massima affidabilità e sicurezza
- Facilità di riordino– il codice QR scansionabile sulla lama consente di riordinare facilmente nuove lame o a verificare il materiale di base e il tipo di attrezzo target per la vostra lama
Applicazioni
- Taglia, ridimensiona e consente nuove forme su un'ampia gamma di materiali da costruzione a base minerale, specialmente calcestruzzo duro e cemento armato, muratura, pietra naturale ecc.
- Taglio rapido su materiali base da medi a duri quali: cemento armato, calcestruzzo maturo, blocchi e mattoni in argilla
- Da utilizzare con tutti gli attrezzi manuali di taglio a diamante Hilti, incluse smerigliatrici, sistemi elettrici di taglio e troncatrici