Lama diamantata universale SPX
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r4631531
Lama di taglio a diamante di alta qualità con tecnologia Equidist per taglio superiore in diversi materiali di base
- Tipo di attrezzo: Smerigliatrice angolare, Sistema elettrico di taglio, Troncatrice manuale a scoppio
- Materiale base: Muratura, Pietra naturale, Calcestruzzo, Calcestruzzo (rinforzato)
- Classe di prodotti: Ultimate
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche Equidist, disco diamantato o disco universale
Caratteristiche
- La tecnologia Equidist consente velocità e prestazioni di taglio più elevate sul cemento armato
- Progettata per uso universale su una vasta gamma di materiali, anche nelle condizioni più difficili
- Progettato per durare - con grandi segmenti diamantati saldati in modo speciale
- Spessa anima in acciaio e tecnologia di saldatura al laser per la massima affidabilità e sicurezza
- Facilità di riordino– il codice QR scansionabile sulla lama consente di riordinare facilmente nuove lame o a verificare il materiale di base e il tipo di attrezzo target per la vostra lama
Applicazioni
- Taglia, ridimensiona e consente nuove forme su un'ampia gamma di materiali da costruzione a base minerale, specialmente calcestruzzo duro e cemento armato, muratura e pietra naturale
- Taglio rapido perfino in materiali base duri e armati
- Da utilizzare con tutti gli attrezzi manuali di taglio a diamante Hilti, incluse smerigliatrici, sistemi elettrici di taglio e troncatrici