Lama diamantata per muratura SPX
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r4631532
Lama di taglio a diamante di alta qualità con tecnologia Equidist, ottimizzata per il taglio nella muratura
- Tipo di attrezzo: Smerigliatrice angolare, Sistema elettrico di taglio, Troncatrice manuale a scoppio, Troncatrice manuale a scoppio a batteria
- Materiale base: Muratura
- Classe di prodotti: Ultimate
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche Equidist, disco diamantato o disco muratura
Caratteristiche
- La tecnologia Equidist consente velocità e prestazioni di taglio più elevate
- Progettato per aumentare la produttività nelle applicazioni quotidiane di taglio nella muratura
- Progettato per durare - con grandi segmenti diamantati saldati in modo speciale
- Spessa anima in acciaio e tecnologia di saldatura al laser per la massima affidabilità e sicurezza
- Facilità di riordino– il codice QR scansionabile sulla lama consente di riordinare facilmente nuove lame o a verificare il materiale di base e il tipo di attrezzo target per la vostra lama
Applicazioni
- Taglia, ridimensiona e consente nuove forme su un'ampia gamma di materiali da costruzione a base minerale, specialmente calcestruzzo duro e cemento armato, muratura e pietra naturale
- Taglio rapido perfino in materiali base speciali e duri in muratura
- Da utilizzare con tutti gli attrezzi manuali di taglio a diamante Hilti, incluse smerigliatrici, sistemi elettrici di taglio e troncatrici