Lama diamantata universale SPX-SL
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r4631533
Lama di taglio a diamante di alta qualità con tecnologia Equidist per scanalare diversi materiali di base
- Tipo di attrezzo: Scanalatrice
- Materiale base: Muratura, Calcestruzzo, Calcestruzzo (rinforzato)
- Classe di prodotti: Ultimate
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche tracce, scanalatrici, Equidist o disco scanalatrice
Caratteristiche
- La tecnologia Equidist consente velocità e prestazioni di scanalatura più elevate
- Progettata per uso universale su una vasta gamma di materiali, anche nelle condizioni più difficili
- La struttura avanzata dei fori raffredda costantemente il disco in acciaio per una maggiore rigidità, scanalature più stabili e una maggiore durata
- Spessa anima in acciaio e tecnologia di saldatura al laser per una maggiore affidabilità e sicurezza
- Facilità di riordino– il codice QR scansionabile sulla lama consente di riordinare facilmente nuove lame o a verificare il materiale di base e il tipo di attrezzo target per la vostra lama
Applicazioni
- Scanalatura (tracciatura) su una vasta gamma di materiali (utilizzo universale), per condutture cavi o tubi in impianti elettrici, idraulici, di riscaldamento e climatizzazione
- Da utilizzare con le scanalatrici Hilti