Platorello diamantato universale SPX (per DG/DGH 150)
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r6436934
Pad di finitura diamantati della massima classe di prestazioni per la levigatrice DG/DGH 150 – per la finitura del calcestruzzo senza lasciare graffi
- Tipo di attrezzo: Smerigliatrice per calcestruzzo DG/DGH 150
- Materiale base: Calcestruzzo, Massetto, Pietra naturale
- Classe di prodotti: Ultimate
Condividi
Caratteristiche
- Elevata rapidità di levigatura grazie all'alta concentrazione di diamanti della massima qualità
- Struttura avanzata dei fori – raffredda costantemente il disco in acciaio per prolungarne la durata
- Crea una superficie di finitura liscia usando una miscela ottimizzata di diamanti in varie misure di grano
- Bassa vibrazione grazie alla tecnologia avanzata di bilanciamento corona
- Progettata per essere affidabile - saldatura CD e massima qualità dei materiali utilizzati
Applicazioni
- Levigatura di calcestruzzo e pietra naturale