Platorello diamantato con finitura fine SPX (per DG/DGH 150)
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r6436935
Platorello diamantato della massima qualità per la levigatrice a diamante DG/DGH 150 – per la finitura e levigatura di calcestruzzo e pietra naturale
- Tipo di attrezzo: Smerigliatrice per calcestruzzo DG/DGH 150
- Materiale base: Calcestruzzo, Pietra naturale
- Classe di prodotti: Ultimate
Condividi
Caratteristiche
- Crea una finitura superficiale liscia utilizzando l'alta concentrazione di grani fini di diamante
- Rimozione delicata del materiale
- Struttura avanzata dei fori – raffredda costantemente il disco in acciaio per prolungarne la durata
- Bassa vibrazione grazie alla tecnologia avanzata di bilanciamento corona
- Progettata per essere affidabile - saldatura CD e massima qualità dei materiali utilizzati
Applicazioni
- Finitura con levigatura su calcestruzzo e pietra naturale