Lama diamantata per il taglio del metallo SPX
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r8732802
Lama di taglio a diamante di alta qualità per un taglio migliore del metallo e altri materiali di base
- Tipo di attrezzo: Smerigliatrice angolare, Troncatrice manuale a scoppio, Troncatrice manuale a scoppio a batteria
- Materiale base: Ghisa., Metallo, Acciaio, Legno, PVC
- Classe di prodotti: Ultimate
Condividi
Caratteristiche
- Durata da 30 a 100 volte maggiore rispetto a un disco da taglio abrasivo – aumento della produttività diretta in cantiere grazie a cambi di lama significativamente minori
- I diamanti brasati sottovuoto tagliano tutti i tipi di materiali - metallo, PVC, legno, calcestruzzo e pietra, ecc.
- Salute e sicurezza - praticamente nessuna rottura del disco, minori vibrazioni e meno scintille rispetto agli abrasivi
- Stessa profondità di taglio in tutti i materiali di base per tutta la durata di vita della lama
- Resistente agli urti e non influenzato dai cambiamenti di temperatura o umidità - non c'è data di scadenza
Applicazioni
- Demolizione, incluso il taglio di ferri di armatura, tubi in acciaio, binari e copertura in metallo
- Taglio di ringhiere, strutture in acciaio, soletta in acciaio
- Demolizione di tubazioni, taglio di tubi di plastica
- Applicazioni di salvataggio