Corona rapida SPX-A
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r20949233
Corona della massima qualità per la foratura manuale e su supporto in pressoché tutti i tipi di calcestruzzo e muratura - corona per carotatrici cordless
- Materiali di base: Calcestruzzo, Muratura
- Modalità di perforazione: Manuale e montato su telaio
- Funzionamento a secco o ad acqua: Ad acqua o a secco
Condividi
Caratteristiche
- La massima velocità di perforazione mai raggiunta - le corone ottimizzate per le carotatrici cordless forano fino al 50% più velocemente rispetto alle normali corone, contribuendo ad aumentare la produttività con le carotatrici a diamante cordless
- Più carotaggi per ciascuna ricarica - ottimizzata per le carotatrici cordless per una durata della batteria maggiore di fino al 50%
- Versatilità - può essere utilizzato per la foratura manuale e con supporto in calcestruzzo e muratura
- Migliore maneggevolezza - più facile da avviare e progettata per una foratura più uniforme e veloce attraverso il calcestruzzo con un elevato contenuto di ferri di ripresa
- Tecnologia Equidist Hilti (diametro 37 mm e oltre) – diamanti posizionati con precisione per prestazioni di foratura ineguagliate e velocità di foratura costanti per tutta la durata della punta
Applicazioni
- Carotaggio con carotatrici cordless
- Carotaggio a umido con telaio e manuale nel calcestruzzo
- Applicazioni di carotaggio manuale a secco su muratura
- Connettore rapido BI per attrezzi di carotatura diamantata cordless Hilti e connettore universale BS (1-1-¼") per attrezzi di carotatura diamantata di terze parti