Corona con fusto lungo 1000 mm SP-H
Nuovo prodottoArticolo #r21586298
Corona premium per foratura profonda in tutti i tipi di calcestruzzo – per attrezzi di potenza ≥ 2,5 kW
- Materiali di base: Calcestruzzo
- Modalità di perforazione: Montato su telaio
- Funzionamento a secco o ad acqua: Ad acqua
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Lunghezza aumentata per una facile foratura profonda in tutti i tipi di calcestruzzo fino a 1 m
- Tecnologia Hilti Equidist (diametro 35 mm e oltre) - diamanti posizionati accuratamente per prestazioni di foratura ineguagliabili
- Costante elevata velocità di foratura, per tutta la durata della corona
- Progettata per le condizioni più impegnative, la corona offre eccellenti prestazioni sul calcestruzzo con elevato contenuto di ferri di armatura
- Corona diamantata senza il sistema Hilti modulo X-Change
Applicazioni
- Connettore rapido BL per attrezzi di perforazione diamantati Hilti ad alta potenza (più di 2,5 kW) e connettore universale BS (1-¼"") per attrezzi di perforazione diamantati della concorrenza
- Carotaggio con telaio ad acqua su tutti i tipi di calcestruzzo
- Corona dedicata per foratura profonda