Connettori carotaggio continuo DD
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r4168
Prolunghe per carotaggio continuo
- Da utilizzare con: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Materiali di base: n/a
- Funzionamento a secco o ad acqua: Ad acqua o a secco
Condividi
Caratteristiche
- Prolunga disponibile in 3 diverse lunghezze, 250 mm fino a diametro 64, 500 mm e 1000 mm
- Versatile - adatto al carotaggio su calcestruzzo, cemento armato e pietra naturale
- Sistema flessibile e modulare
- Altamente robusto
- Foratura accurata con poca deviazione
Applicazioni
- Le prolunghe per carotaggio continuo permettono di estendere la lunghezza del sistema alla profondità di perforazione desiderata
- Prolunghe per carotaggio continuo per l'utilizzo nella foratura a secco e ad acqua