Corona SPX-L per calcestruzzo abrasivo
Nuovo prodottoArticolo #r6713975
Corona diamantata di ultima generazione di alta qualità per calcestruzzo molto abrasivo - per attrezzi a bassa potenza (<2,5 kW), senza connettore
- Da utilizzare con: DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
- Materiali di base: Calcestruzzo (abrasivo)
- Modalità di perforazione: Montato su telaio
Alcuni clienti hanno visualizzato anche carotatore, corona diamantata per carotatrice, carotaggio, foretto diamantato o carotatrice
- Tecnologia Hilti Equidist sui segmenti (diametro 35 mm e oltre) - diamanti posizionati in modo preciso per prestazioni di foratura ineguagliabili e velocità di foratura costanti per tutta la durata della corona
- Il sistema unico di modulo X-Change Hilti (diametro 52 - 202 mm) consente una facile rimozione della corona, un rapido recupero e rigenerazione della corona incastrata in cantiere usando solo un cacciavite a punta piatta
- Risparmia notevole spazio e peso sostituendo le corone tradizionali con un cilindro singolo e moduli multipli (modulo X-Change)
- Progettata per le condizioni più impegnative, la corona eccelle su calcestruzzo con un elevato contenuto di ferri di armatura
- Liberate la vostra corona incastrata dal materiale di base in meno tempo e con meno danni rispetto alle corone tradizionali (modulo X-Change)
- Carotaggio con telaio ad acqua su calcestruzzo molto abrasivo