Modulo di ricambio SPX-H
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r6718350
Modulo X-Change di alta qualità per la carotatura con attrezzi a elevata potenza ((>2,5 kW) in tutti i tipi di calcestruzzo
- Da utilizzare con: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Materiali di base: Calcestruzzo
- Modalità di perforazione: Montato su telaio
Condividi
Caratteristiche
- Tecnologia Hilti Equidist sui segmenti (diametro 35 mm e oltre) - diamanti posizionati accuratamente per prestazioni di foratura ineguagliabili e velocità di foratura costanti per tutta la durata della corona
- Il sistema unico di modulo X-Change Hilti (diametro 52 - 250 mm) consente una rimozione facile della corona, una rigenerazione rapida della corona incastrata e un cambio corona in cantiere usando solo un cacciavite a punta piatta
- Progettata per le condizioni più impegnative, la corona eccelle su calcestruzzo con un elevato contenuto di ferri di armatura
- Risparmiare notevole spazio e peso sostituendo le corone tradizionali con un cilindro singolo e moduli multipli (modulo X-Change)
- Il cilindro X-Change può essere usato per tutta la durata dei moduli multipli
Applicazioni
- Carotaggio con telaio ad acqua su tutti i tipi di calcestruzzo