Segmento diamantato SPX/SP-H
Nuovo prodotto
Ultimate
Articolo #r6718352
Segmenti diamantati di alta qualità per carotaggio con attrezzi ad alta potenza (>2,5 kW) in tutti i tipi di calcestruzzo
- Materiali di base: Calcestruzzo
- Modalità di perforazione: Montato su telaio
- Funzionamento a secco o ad acqua: Ad acqua
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Tecnologia Hilti Equidist (diametro 35 mm e oltre) - diamanti posizionati accuratamente per prestazioni di foratura ineguagliabili
- Velocità di foratura costantemente elevata, per tutta la durata della corona
- Progettata per le condizioni più impegnative, la corona eccelle su calcestruzzo con un elevato contenuto di ferri di armatura
Applicazioni
- Carotaggio con telaio ad acqua su tutti i tipi di calcestruzzo
![](/medias/sys_master/images/h61/h80/10047448154142.jpg)
![](/medias/sys_master/images/h89/h6c/10029481721886.png)