Corona SP-H
Nuovo prodottoArticolo #r7563900
Corona diamantata Premium (52-202 mm) per tutti i tipi di calcestruzzo – per attrezzi a elevata potenza (>2,5 kW), senza connettore
- Da utilizzare con: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Materiali di base: Calcestruzzo
- Modalità di perforazione: Montato su telaio
Condividi
Caratteristiche
- Tecnologia Hilti Equidist (diametro 35 mm e oltre) - diamanti posizionati in modo preciso per prestazioni di foratura ineguagliabili
- Velocità di foratura costantemente elevata, per tutta la durata della corona
- Progettata per le condizioni più impegnative, la corona eccelle su calcestruzzo con un elevato contenuto di ferri di armatura
- Corona diamantata senza il sistema modulo X-Change Hilti
Applicazioni
- Carotaggio con telaio ad acqua su tutti i tipi di calcestruzzo