Lama tagliamuri silenziosa SPX MCS Equidist (60H: compatibile con Hilti e Husqvarna®)
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r16801709
Lama di elevata qualità per tagliamuri (15 kW) per alta velocità, una maggiore durata e riduzione del rumore (l'alberino 60H è adatto alle tagliamuri Hilti e Husqvarna®)
- Materiale base: Calcestruzzo, Calcestruzzo (rinforzato)
- Tipo di segmento: Equidist
- Funzionamento a secco o ad acqua: Ad acqua
Condividi
Caratteristiche
- L'anima in acciaio a sandwich riduce il livello di pressione acustica fino a 10 dB (A) – questo corrisponde a metà del livello acustico percepito soggettivamente
- Tecnologia Hilti Equidist - diamanti posizionati accuratamente per prestazioni di taglio ineguagliabili e una velocità di taglio costante per tutta la durata della lama
- Una sola specifica per tutti i tipi di calcestruzzo
- Progettata per le condizioni più impegnative, la lama eccelle sul calcestruzzo con un elevato contenuto di ferri di armatura
- Segmenti sandwich, spessore del segmento costante lungo tutta la durata della lama
Applicazioni
- Taglio di cemento armato
- Aperture e cavità per porte e finestre
- Lavoro correttivo/di recupero su facciate, divisioni e pareti