Lama per tagliamuri SPX MCL Equidist (60HY: compatibile con Hilti, Husqvarna®, Tyrolit®)
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r16801712
Lama per tagliamuri di elevata qualità (15 kW) per tagli ad alta velocità e una maggiore durata di vita nel cemento armato (l'alberino 60HY è adatto ai tagliamuri Hilti, Husqvarna® e Tyrolit®)
- Materiale base: Calcestruzzo, Calcestruzzo (rinforzato)
- Tipo di segmento: Equidist
- Funzionamento a secco o ad acqua: Ad acqua
Condividi
Caratteristiche
- Tecnologia Hilti Equidist - diamanti posizionati accuratamente per prestazioni di taglio ineguagliabili e una velocità di taglio costante per tutta la durata della lama
- Una sola specifica per tutti i tipi di calcestruzzo
- Progettata per le condizioni più impegnative, la lama eccelle sul calcestruzzo con un elevato contenuto di ferri di armatura
- Robusto disco in acciaio tagliato al laser, indurito e temprato per un taglio sempre diritto
- Segmenti sandwich, spessore del segmento costante lungo tutta la durata della lama
Applicazioni
- Taglio di cemento armato
- Aperture e cavità per porte e finestre
- Lavoro correttivo/di recupero su facciate, divisioni e pareti