Filo diamantato elettrodeposto SP-L/M (calcestruzzo e acciaio)
Nuovo prodotto
Premium
Articolo #r5107
Filo diamantato premium per taglio ad alta velocità su cemento armato (tagliamuri 10-15 kW)
- Materiale base: Calcestruzzo, Calcestruzzo (rinforzato), Acciaio
- Tipo di segmento: Elettrodeposto
- Funzionamento a secco o ad acqua: Ad acqua o a secco
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Filo diamantato premium con perline coniche e ridotto diametro delle perline per la massima velocità di taglio
- Progettato per tagliare calcestruzzo e acciaio su attrezzi di potenza da bassa a media
- Diametro esterno della perlina costante, per un utilizzo facile di un nuovo filo nello stesso taglio
- Struttura robusta composta da materiali della massima qualità per aumentare la sicurezza e impedire l'usura rapida
- Filo elettrozincato con 40 perline al metro
Applicazioni
- Taglio di cemento armato con contenuto di acciaio fino al 20%
- Adatto per attrezzi a bassa e media potenza, su cemento armato da morbido a duro