Lama taglia giunti A1/MP (asfalto)
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r6167
Lama taglia giunti Premium (20-35 HP) per tagliapavimenti - progettata per il taglio di asfalto
- Tipo di attrezzo: Tagliapavimenti
- Materiale base: Asfalto
- Dimensione dell'albero: 25.4 mm
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche lama tagliagiunti o lama diamantata
Caratteristiche
- Progettata per prestazioni di taglio ottimali nell'asfalto
- Le barre antiusura prevengono l'usura del disco di acciaio nella zona di unione del segmento
- Progettato per compensare prestazioni di taglio migliori con una durata di lama maggiore
- Disco con anima di acciaio ottimizzato e con frecce direzionali marchiate sulla stessa, per una buona leggibilità e la massima praticità
Applicazioni
- Taglio asfalto
- Concepito per l'uso con seghe di media potenza (20-35 CV / 14-35 kW)