Anello per pressatura NPR PR M
Nuovo prodottoArticolo #r8089635
Anello di pressatura per raccordi a pressare – profilo M fino a 108 mm. Compatibili con gli attrezzi di pressatura tubi NPR 32-A.
- Profilo di pressatura: M(Geberit)
- Intervallo di manutenzione: 1 anno
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche inserti per pressatubi, inserti a pressare o ganasce
Caratteristiche
- Anelli di pressatura per raccordi di pressatura profili a M fino a 108 mm
- Certificato da Geberit per la compressione del sistema di tubi Mapress.
- Provvisto di etichetta NFC per una più facile identificazione e gestione delle risorse tramite la app Hilti Connect e il software di tracciatura attrezzo ON!Track
Applicazioni
- Pressatura di tubi in acciaio fino a 108 mm*
- Pressatura di tubi in rame fino a 108 mm*
- Gli anelli di pressatura devono essere utilizzati con il relativo adattatore di pressatura. Per maggiori informazioni consultare le istruzioni per l'uso.
- *Questi valori dipendono dal sistema. Onde garantire una compressione corretta e sicura, consultare il manuale originale di istruzioni del fornitore del sistema.