Punta a gradini HSS
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r13257382
Punta a gradini HSS con gambo piatto 3 per eseguire più rapidamente fori nel metallo usando un trapano avvitatore
- Materiale base: Acciaio, Ghisa., Materiale non ferroso, Plastica, Plexiglass
- Applicazione: Per forare acciaio e lastre di metallo
- Profondità di applicazione: 4 mm
Condividi
Caratteristiche
- Foratura più rapida nel metallo - il gambo piatto 3 trasferisce più coppia dall'attrezzo e impedisce maggiormente uno slittamento della frizione, risparmiando tempo su ogni foro
- Punte a gradini di durata più lunga - tagliare più fori con la stessa punta grazie all'anima HSS piena
- Non serve una pre-punzonatura - punta di divisione autocentrante per un attraversamento più rapido e preciso dei metalli
- Superficie di finitura più liscia – angolo di taglio con speciale rettifica per un risultato praticamente senza sbavature
Applicazioni
- Creazione o allargamento di fori in lamiere di acciaio e altri metalli non ferrosi
- Migliori prestazioni ottenute applicando la velocità e l'olio di raffreddamento taglio corretti