Punta a gradini a impatto zero
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r13257383
Punta a gradini a impatto zero con gambo HEX e rivestimento avanzato per la perforazione alla massima velocità di fori nel metallo usando un trapano avvitatore o a impulsi
- Connettore: 1/4" esagonale
- Materiale base: Acciaio inox, Acciaio, Ghisa., Materiale non ferroso
- Applicazione: Per forare acciaio e lastre di metallo, Foratura in acciaio inox e acciaio legato
Condividi
Caratteristiche
- Tagli più rapidi e uniformi – due taglienti consentono di risparmiare tempo su ogni foro e facilitano la creazione di aperture perfettamente rotonde
- Durata maggiore – taglia fino a 5 volte più fori con un trapano universale grazie alla punta HSS robusta con un rivestimento extra forte e resistente al calore
- Non serve una pre-punzonatura - punta di divisione autocentrante per un attraversamento più rapido e preciso dei metalli
- Non servono refrigeranti - il rivestimento liscio e resistente al calore in nitruro di titanio e alluminio (TiAlN) protegge meglio le punte quando si forano i metalli più duri
- Risultati più uniformi – la scanalatura a spirale rimuove i trucioli in modo più efficace e con meno vibrazioni rispetto alle punte standard a impatto zero
Applicazioni
- Creazione o allargamento di fori in vari metalli, lamiere in acciaio o plastica utilizzando un trapano a impulsi
- Le migliori prestazioni vengono raggiunte applicando la velocità corretta
- Punte a gradini compatibili con attrezzi SID e SF, tuttavia le applicazioni in acciaio inox sono possibili solo con gli attrezzi SF