Punta per carotatrice WDB-SDA 7/16"
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r6034133
Set di punte per carotatrice a impulsi da 7/16" , per realizzare senza problemi fori profondi nel legno
- Connettore: 7/16" esagonale
- Materiale base: Legno
- Modalità di lavorazione: Foratura
Condividi
Caratteristiche
- Punta filettata ad autoavanzamento per foratura rapida e più facile nel legno
- Elica ottimizzata per la massima velocità di foratura
- La speciale copertura superficiale cromata aumenta la resistenza all'usura e permette una foratura facile
- Largo design della scanalatura per un'efficace eliminazione dei trucioli
- L'ampio design della scanalatura permette un'efficace eliminazione dei trucioli
Applicazioni
- Adatto per la foratura precisa di legno, legname pesante e legno con chiodi inseriti