Punta HSS-R
Nuovo prodotto StandardArticolo #r7217993
Punta standard HSS realizzata con processo di torsione, ideale per realizzare fori di piccolo diametro nel metallo, conforme a DIN 338
- Classe di prodotti: Standard
- Connettore: Gambo morbido
- DIN: DIN 338
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche Hilti HSS, Punte Hilti o HSS R
Caratteristiche
- Progettata per offrire il miglior equilibrio tra prestazioni di foratura e prezzo
- Punta progettata con un angolo di 118 gradi per garantire un auto-centraggio preciso e un avvio rapido del foro
- Buona resistenza alla rottura grazie al processo di forgiatura per torsione.
Applicazioni
- Foratura in acciaio non legato o acciaio con durezza fino a 400 N/mm2 oltre alla foratura quotidiana in alluminio
- Installazione di facciate, lavoro di fabbricazione e costruzione in acciaio generico e metallo, quali coperture, tetti, ringhiere e installazione o installazioni di scatole elettriche su travi
- Per una maggiore durata e prestazioni migliori si consiglia l'impiego di un lubrificante con le punte HSS-R