Set punte per maschiatura HSS-TB
Nuovo prodottoArticolo #r9038621
Set di punte per maschiatura per tagliare filetti nell'acciaio ≤700 N/mm² conformi alla norma DIN 371
- Connettore: Gambo morbido
- DIN: DIN 371
Condividi
Caratteristiche
- Soluzione efficiente per il taglio di filetti per l'inserimento di viti in una superficie metallica
- Usata nei mandrini con attrezzo a gambo liscio per tagliare filetti conformi alla norma DIN 371
Applicazioni
- Maschiature conformi a DIN 317
- Maschiatura e taglio di filetti in acciaio ≤700 N/mm²