Set punte HSS-G
Nuovo prodottoArticolo #r9047893
Set di punte rettificate di precisione premium HSS per realizzare fori di piccolo diametro nell'acciaio ≤900 N/mm², conforme a DIN 338 / 340
- Connettore: Gambo morbido
- DIN: DIN 338
Condividi
Caratteristiche
- Punte HSS-Co rettificate in modo preciso
- Punta progettata appositamente con punto di divisione - per un auto-centraggio preciso, un avvio rapido e meno passaggio in superficie
- Angolo punta di 135° – la scelta migliore per una maggiore velocità di taglio con meno calore quando si taglia in materiali di base duri
- Acciaio robusto e di qualità - punte progettate per l'esecuzione di fori precisi su materiali morbidi e duri
- Rimozione dei trucioli più facile e riduzione ottimizzata del calore - scanalatura a spirale per una migliore distribuzione del lubrificante alla punta
Applicazioni
- Realizzazione di fori in acciaio mediamente legato e non legato ≤900 N/mm²
- Foratura in alluminio, ottone, rame e materiali plastici
- Prestazioni ottimizzate ottenute applicando la velocità e l'olio di taglio corretti