Set punte HSS-R
Nuovo prodotto StandardArticolo #r9050862
Punta standard HSS fucinata per rullatura per realizzare fori di piccolo diametro nel metallo, conforme a DIN 338
- Classe di prodotti: Standard
- Connettore: Gambo morbido
- DIN: DIN 338
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche Hilti HSS, Punte Hilti, Set HSS R o HSS R
Caratteristiche
- Punto di divisione e punta angolare con affilatura a 118 gradi per un auto-centraggio preciso sulla superficie e un inizio foratura migliorato
- Alta resistenza alla frattura grazie al processo di fucinatura preciso che rafforza l'acciaio
- Tagliente a spirale per una foratura più veloce e una facile rimozione dei trucioli, con il vantaggio addizionale di una lubrificazione ottimizzata e una riduzione del calore
Applicazioni
- Foratura in acciaio non legato o acciaio con durezza fino a 400 N/mm2 oltre alla foratura quotidiana in alluminio
- Installazione di facciate, lavoro di fabbricazione e costruzione in acciaio generico e metallo, quali coperture, tetti, ringhiere e installazione o installazioni di scatole elettriche su travi
- Per una maggiore durata e prestazioni migliori si consiglia l'impiego di un lubrificante con le punte HSS-R