Lame per sega a nastro SB4
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r11987282
Lama per sega a nastro Premium per un taglio a freddo silenzioso attraverso metallo e plastica
- Materiale base: Metallo, Acciaio, Acciaio inox, Materiale non ferroso, Plastica
- Lunghezza lama: 733 mm
- Larghezza lama: 12 mm
Condividi
Caratteristiche
- Dentatura migliorata - aiuta ad aumentare la velocità e la precisione del taglio riducendo detriti e rumore
- Montaggio più facile su sega a nastro - queste lame sono più flessibili, rendendole più semplici da sostituire e contribuendo quindi alla diminuzione dei tempi morti
- Durata più lunga - realizzata per durare fino a 2,5 volte più a lungo del suo predecessore
- Stampa sulla lama - le informazioni chiave, inclusi i denti per pollice (TPI), sono mostrate su ogni lama
- Gamma completa - tre opzioni TPI disponibili per la maggior parte delle operazioni di taglio quotidiane, da tubi/profili spessi a puntoni da impiego leggero
Applicazioni
- Taglio di tubi di metallo, puntoni, barre filettate, ferri di ripresa, ecc.
- Taglio di acciaio inox, acciaio al carbonio, alluminio, metallo non ferroso
- Taglio rapido e grezzo - scegliete una lama con TPI inferiore
- Taglio sottile e liscio - scegliete una lama con TPI superiore
- Taglio di materiale plastico