Lame per seghetto alternativo per alluminio
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r16288337
Lame per seghetto alternativo per tagliare alluminio e altri metalli non ferrosi
- Classe di prodotti: Premium
- Materiale base: Alluminio, Materiale non ferroso
- Caratteristiche lama: Taglio rapido, Taglio dritto, Lunga durata
Condividi
Caratteristiche
- Tagliare di più con la stessa lama - la struttura bimetallica di durata extra resta affilata più a lungo e resiste meglio alla rottura
- Tagli più rapidi e dritti – i denti distanziati sono progettati per la velocità e un risultato uniforme
Applicazioni
- Taglio rapido e diritto di alluminio di spessore 3-15 mm (3/16" - 5/8")
- Taglio rapido e diritto di fibra di vetro di spessore 3-19 mm (3/16" - 3/4")
- Taglio diritto, rapido di plastica di spessore 3-32 mm (3/16" – 1-1/4)"
- Utilizzabile con tutti i seghetti alternativi con morsetto con lama con gambo a T