Lama per sega circolare X-Cut per acciaio e acciaio inossidabile strutturale
Nuovo prodottoArticolo #r16947872
Lama per sega circolare ad alte prestazioni con denti in cermet per tagliare più velocemente e più a lungo l'acciaio strutturale, compreso l'acciaio inox
- Caratteristiche lama: Taglio netto, Taglio a freddo, Taglio rapido, Lunga durata, Speciale per cordless, Tecnologia di taglio ultrasottile, Punta cermet
Condividi
Caratteristiche
- Le migliori lame per seghe circolari Hilti per acciaio inox e acciaio strutturale, progettate per aiutarvi a svolgere il lavoro più velocemente e a tagliare di più con la stessa lama
- I 52 denti in carburo di cermet ad alta densità consentono di segare rapidamente e senza problemi tutti i metalli strutturali in acciaio e acciaio inox
- Efficienza imbattibile sugli attrezzi cordless - taglio di metallo in legno fino al 120% più veloce combinando queste lame con una sega circolare Hilti per creare il nostro sistema di taglio di alta qualità
- Più tagli per ogni carica: il taglio ultrasottile della lama riduce al minimo il consumo di energia in modo da risparmiare fino al 145% in più di carica della batteria nel metallo strutturale
- Lame più durature: la nostra lama per sega circolare più longeva di sempre grazie alla rivoluzionaria tecnologia X-Cut e ai materiali di prima scelta
Applicazioni
- Taglio di tutto l'acciaio strutturale, compreso l'acciaio inox
- Ottimizzata per il taglio di barre e travi, tubi e condotti, canali e telai
- Tagli a freddo rapidi e diritti con il minimo di scintille
- Taglio di bordi puliti nell'acciaio con sbavature limitate