Lame per sega a nastro SB6
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r17651133
Lama premium per il taglio a freddo e a bassa rumorosità di metallo e plastica con seghe a nastro a taglio profondo SB 6-22
- Materiale base: Metallo, Acciaio, Acciaio inox, Materiale non ferroso, Plastica
- Lunghezza lama: 1140 mm
- Larghezza lama: 12 mm
Condividi
Caratteristiche
- Prestazioni di taglio senza compromessi: la dentatura della lama è stata progettata con precisione per un taglio rapido e pulito, riducendo al contempo il rumore e i detriti
- Maggiore durata - la maggiore flessibilità rende queste lame per sega a nastro più resistenti ai danni in cantiere
- Stampa sulla lama - le informazioni chiave, inclusi i denti per pollice (TPI), sono mostrate su ogni lama
- Gamma completa: quattro opzioni di TPI disponibili per i lavori di taglio dei metalli più duri, dai tubi/travi spessi ai puntoni più sottili
Applicazioni
- Taglio di tubi metallici, puntoni, barre filettate, travi modulari, ferri di armatura ecc.
- Taglio di acciaio inox, acciaio al carbonio, alluminio, metallo non ferroso
- Taglio di materiale plastico
- Taglio rapido e grezzo - scegliete una lama con TPI inferiore
- Taglio sottile e liscio - scegliete una lama con TPI superiore