Lama per tagli a filo di ferri di armatura X-Cut
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r19802877
Lama per tagli a filo su ferri di armatura con punte in cermet per una ridotta formazione di scintille e il taglio a freddo di ferri di armatura e barre filettate con la taglierina per ferri di armatura cordless NRC 6-22
- Caratteristiche lama: Punta cermet, Taglio a freddo, Speciale per cordless, Lunga durata
- Diametro lama: 110 mm
- Numero denti: 24
Condividi
Caratteristiche
- Tagli senza scintille - le lame con punta in cermet consentono di effettuare tagli a freddo con una minore formazione di scintille, schegge, aderenze e calore per ridurre i rischi d'incendio
- Tagli senza sbavature - le punte in cermet generano meno rumore e vibrazioni per tagli più silenziosi e uniformi con una finitura senza sbavature
- Ottimizzato per la taglierina per ferri di armatura NRC 6-22 - il mandrino unico consente la trasmissione ottimale della coppia tra utensile e lama per migliori prestazioni
- Più denti, taglio più sottile - le lame X-Cut aiutano a tagliare più a lungo e in modo più sicuro e veloce con un taglio extra sottile per ridurre le forze di taglio e un maggior numero di denti per una maggiore velocità di taglio
Applicazioni
- Tagli a filo fino a 5/32" rispetto alla superficie
- Tagli a filo fino a 3,5 mm sulla superficie
- Rifinitura fino a #8 di armatura post-installata
- Rifinitura fino ai ferri di armatura post-installati M25
- Taglio seriale fino a barre filettate #8 (acciaio e acciaio inox)