Lama per sega per taglio dal pieno per legno/tavolame
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r19803600
Lama per sega circolare per il taglio dal pieno ad alte prestazioni nel legno con denti in carburo, per tagliare più velocemente, durare più a lungo e massimizzare la produttività quando si usan seghe per taglio dal pieno a batteria
- Caratteristiche lama: Speciale per cordless, Lunga durata, Tecnologia di taglio ultrasottile, testa in carburo
- Diametro lama: 165 mm
- Numero denti: 24
Condividi
Caratteristiche
- Lame per sega circolare per il taglio del legno di ultima generazione: progettate per tagliare più velocemente e durare più a lungo con tutti i tipi di legno
- Maggiore velocità, minori vibrazioni - 24 denti in carburo ad alta densità aiutano a tagliare rapidamente e senza intoppi tutti i materiali da costruzione in legno
- Aumenta la produttività: le nostre lame sono ottimizzate per l'uso con le nostre seghe per il taglio dal pieno a batteria e ti consentono di tagliare il legno fino al 30% più velocemente
- Più tagli per ogni carica: il taglio ultrasottile della lama aiuta a ridurre al minimo il consumo di energia in modo da risparmiare fino al 40% in più di carica della batteria
- Lame più durature - il rivestimento a basso attrito aiuta a proteggere le lame dal surriscaldamento, consentendoti di lavorare più a lungo con ogni lama
Applicazioni
- Taglio dal pieno di tutti i materiali da costruzione in legno: legname (strutturale e non strutturale), legna, legno massiccio (duro e morbido)
- Taglio dal pieno di pannelli a base di legno, quali OSB, compensato, pannelli di particelle e casseforme