Lama per sega da taglio obliquo di finitura fine per legno
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r22237673
Lama da taglio obliquo per finitura fine del legno (12” | 305 mm) con denti in carburo, per tagli precisi e puliti nelle travi in legno con la nostra sega da taglio obliquo cordless SM 60-22
- Diametro lama: 305 mm
- Numero denti: 60
- Classe di prodotti: Ultimate
Condividi
Caratteristiche
- La nostra massima qualità di finitura - abbinate la nostra lama per sega da taglio obliquo con finitura fine alla nostra sega da taglio obliquo cordless per ottenere finiture praticamente prive di schegge
- Aumento del numero di denti - le 60 punte in carburo aiutano la lama a scivolare più facilmente nel legno per tagli più uniformi e una maggiore durata della lama stessa
- Design dei denti all'avanguardia: la sequenza dei denti ATBR (Alternate Top Bevel with Raker, smussatura superiore alternata con rastrello) aumenta la stabilità di taglio e favorisce la pulizia e l'espulsione dei trucioli per tagli più puliti
- Batteria ottimizzata - il corpo della lama e i denti sono stati progettati per essere estremamente efficienti e ottenere le migliori prestazioni dalla nostra sega da taglio obliquo cordless
Applicazioni
- Tagli a smusso e obliqui per lavorazioni di custodie, fresature e lavori in legno per interni come armadi, modanature e finiture
- Inquadratura commerciale del legno, in particolare tagli precisi e di serie di travi, elementi strutturali e supporti temporanei
- Tagli a strappo, trasversali e obliqui con scheggiatura e strappi ridotti in modo significativo