Lama per sega da taglio obliquo universale per legno
Nuovo prodottoArticolo #r22237674
Lama di alta qualità per sega da taglio obliquo da 12" (305 mm) per il taglio universale del legno, con denti in carburo per tagliare più velocemente, durare più a lungo e aumentare la produttività con le seghe da taglio obliquo cordless
- Diametro lama: 305 mm
- Numero denti: 40
Condividi
Caratteristiche
- Le migliori lame per seghe circolari Hilti per il taglio del legno, progettate per aiutarvi a svolgere il lavoro più velocemente e a tagliare di più con la stessa lama
- Maggiore velocità, minori vibrazioni - 40 denti in carburo ad alta densità aiutano a tagliare rapidamente e senza intoppi tutti i materiali da costruzione in legno
- Design dei denti all'avanguardia: la sequenza dei denti ATB (Alternate Top Bevel, smussatura superiore alternata con rastrello) aumenta la stabilità nei tagli trasversali e favorisce la pulizia e l'espulsione dei trucioli per tagli più puliti
- Batteria ottimizzata - il corpo della lama e i denti sono stati progettati per essere estremamente efficienti e ottenere le migliori prestazioni dalla nostra sega da taglio obliquo cordless
- Tagli più veloci con gli attrezzi cordless - taglia il legno fino al 30% più velocemente combinando queste lame con la sega da taglio obliquo cordless Hilti
Applicazioni
- Tagli a smusso e obliqui per lavorazioni di custodie, fresature e lavori in legno per interni come armadi, modanature e finiture
- Inquadratura commerciale del legno, in particolare tagli precisi e di serie di travi, elementi strutturali e supporti temporanei
- Taglio di tutti i materiali da costruzione in legno: legname (strutturale e non strutturale), legname, legno pieno (duro e morbido)
- Tagli a strappo, trasversali e obliqui con scheggiatura e strappi ridotti in modo significativo