REGISTRATI SU HILTI.ITScopri, con i video tutorial, tutti i vantaggi di registrarsi su Hilti.itScopri di più
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Smerigliatrice angolare cordless Slimline con controllo della velocità per un maggiore comfort di lavoro e un migliore controllo quando si lavora su un'ampia gamma di materiali
  • Più tagli per carica: dura fino al 10% in più e taglia fino al 10% più velocemente rispetto alle precedenti smerigliatrici angolari Hilti, grazie alla combinazione di motore brushless e rivoluzionarie batterie Nuron
  • Adatta per acciaio inossidabile: controllo preciso della velocità da 3400 a 7600 giri/min, in modo da poter utilizzare la stessa smerigliatrice per l'asportazione di materiale grezzo e la finitura precisa della superficie
  • Impugnatura più confortevole: impugnatura sottile e sagomata con interruttore di blocco per un migliore controllo in qualsiasi posizione di lavoro
  • Caratteristiche di sicurezza avanzate: regolazione attiva della coppia (ATC) per una maggiore protezione dai contraccolpi della smerigliatrice angolare se il disco si blocca
Applicazioni
  • Taglio e smerigliatura di acciaio, acciaio inox e altri metalli
  • Eliminazione di sbavature e lucidatura dei metalli
  • Taglio e smerigliatura di calcestruzzo, muratura e pietra
  • Taglio di piastrelle (necessari dischi diamantati a segmento continuo)

Dati Tecnici

Documenti & Video