Troncatrice a batteria DSH 700-22 (maniglia posteriore)
Nuovo prodottoArticolo #r16800076
Troncatrice a batteria a uso intensivo con maniglia posteriore per calcestruzzo, metallo e muratura (piattaforma a batteria Nuron)
- Materiali di base: Tutti i tipi di calcestruzzo e mattone, Tutti i tipi di muratura (mattone forato, calcare, ecc.), Asfalto, Acciaio, Minerale
- Dimensioni (LxPxH): 740 x 290 x 350 mm
- Classe di protezione: Funzionamento a batteria a norma IEC
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Troncatrice a batteria con maniglia posteriore per lavori incentrati su pavimenti - la DSH 700-22 svolge lo stesso lavoro di una troncatrice a gas di questa categoria, ma senza i fumi, il rumore, la manutenzione extra e i problemi di miscela del carburante
- Maggior durata del grilletto: con due set di batterie B 22-255 si può tagliare il 30% in più rispetto a un pieno di gas grazie alla combinazione di batterie Nuron più intelligenti ed efficienti e di lame ottimizzate per l'alimentazione cordless
- Costi di gestione ridotti: nessun carburante da acquistare o miscelare, meno manutenzione e durata fino al doppio di una troncatrice manuale a scoppio grazie al motore elettrico brushless
- Perfetta per le applicazioni a terra, questa troncatrice pesa solo 8,8 kg (o 13,3 kg con due batterie B 22-255 e una lama da 300 mm)
- Caratteristiche di sicurezza migliorate: taglio senza fumi, più silenzioso e con minori vibrazioni e freno lama ad azione rapida
Applicazioni
- Lastre e pavimentazioni – taglio di calcestruzzo, asfalto, cordoli e pavimentazioni (profondità di taglio max. 120 mm con lame da 300 mm)
- Pavimentazione – taglio di giunti di espansione Compatibile col carrello tagliapavimenti DSH-FSC (venduto separatamente)
- Taglio di calcestruzzo e muratura, come la realizzazione di nuove aperture o la rifinitura di blocchi su misura
- Lavorazione dei metalli - taglio di ponti metallici, ferri di armatura, lamiere in acciaio, guide metalliche e tubi
- Taglio a basso contenuto di polvere con gli accessori DSH-DRS: l'utilizzo di un aspiratore compatibile o di un'alimentazione ad acqua può aiutare a rispettare i limiti locali di esposizione alla polvere di silice
![](/medias/sys_master/images/hfa/h3e/10048736133150.jpg)