REGISTRATI SU HILTI.ITScopri, con i video tutorial, tutti i vantaggi di registrarsi su Hilti.itScopri di più
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • L'avvitatore a impulsi a batteria ideale per il fissaggio non strutturale, come supporti MEP e ringhiere
  • Maggiore durata dell'attrezzo: il motore brushless consente all'avvitatore a impulsi di durare più a lungo e di svolgere più lavoro per ogni carica
  • Automatizza la coppia precisa: aggiungete il modulo opzionale SI-AT-22 Adaptive Torque Module per risparmiare tempo nell'installazione di ancoraggi compatibili in linea con le certificazioni
  • Posa dei tasselli più veloce con maggiore controllo: tre impostazioni di velocità e luce LED migliorata
  • Basato sulla piattaforma a batteria Nuron: avvitatori a impulsi a batteria senza compromessi grazie a batterie di maggiore durata, accessori salvatempo e una gamma di servizi per mantenere la vostra produttività, oggi e domani
Applicazioni
  • Bulloneria in acciaio, ad esempio per ringhiere, scaffalature e macchinari (diametro M8-M16)
  • Fissaggio di ancoraggi HUS nel calcestruzzo: ad esempio per piastre di base, puntelli per casseforme, ringhiere e impianti provvisori (diametro 6-8 mm)
  • Bullonatura sfalsata nel legno: ad esempio per tetti in legno o strutture provvisorie (diametro 8-10 mm)
  • Posa di tasselli a battere metallici nel calcestruzzo (diametro M8-M16)
  • Inserimento di viti di tasselli per telai HRD di 8 e 10 mm in muratura e calcestruzzo

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto